Philips AC170Z connector with leader IP20 PRO

Descripción del producto

Philips AC170Z connector with leader IP20 PRO

Código de pedido: 911401595246
Código de pedido completo: 692382864027999

Especificaciones

Longitud total
164,8 mm
Ancho total
10,6 mm
Altura total
6,2 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
6 x 11 x 165 mm
Peso neto (pieza)
3,600 g

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401595246 es_AR pdf 155.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Flex-Cove-G6-accessory-MI pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401595246_EU
Diversos activos - Visuals