Argentina - Español

Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, Emergencia/red eléctrica, 34 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 hora(s)

MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27

Descripción del producto

MASTER, LED SON-T, Tubular, Emergencia/red eléctrica, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 hora(s), 176 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cristal, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Código de pedido: 929003468218
Código de pedido completo: 871951444911400

Especificaciones

Tapa-base
E27
Vida útil nominal
70.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
8 years

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 txt 3.3 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003468218 es_AR pdf 540.4 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 pdf 325.2 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 735.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003468218_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003468218_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 ldt 43.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB