Argentina - Español

Philips TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL)

La mejor solución LED para el reemplazo de lámparas de descarga de alta intensidad (HID)

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips MASTER: Las lámparas LED HID HPI de red eléctrica Highbay te ofrecen una solución de amortización rápida y sencilla para reemplazar las alternativas HID en aplicaciones de gran altura. MASTER: Las soluciones LED HID HPI de red eléctrica le brindan los beneficios LED de eficiencia energética y una larga vida útil con una solución de actualización. El diseño de MASTER – LED HID HPI de red eléctrica permite la adaptación directa de lámparas HID sin cambiar las luminarias ni el balasto EM (consulta la guía de instalación para obtener más información). La lámpara MASTER – LED HID HPI EM/Mains es compatible con balastos EM de 250 W y 400 W para maximizar la viabilidad de dichas modificaciones.

Ventajas

  • Ahorro de costos con un mínimo tiempo de amortización

  • Baja inversión inicial

Características

  • Lámparas de alta eficiencia energética

  • Larga duración: 50,000 h

Aplicaciones

  • Industrial/tiendas minoristas: depósitos, fábricas, tiendas, centros de transporte

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL) es_AR pdf 230.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL)
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL)
Diversos activos - Software Plugins