Philips LED SON-T, Tubular, Red eléctrica, 26 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hora(s)
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Nuevo
Descripción del producto
LED SON-T, Tubular, Red eléctrica, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cristal, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Especificaciones
- Tapa-base
- E27
- Vida útil nominal
- 25.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 50.000
- Lighting Technology
- LED SON-T
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 3 años