Philips LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 49 W, SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 hora(s)
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV
Nuevo
Descripción del producto
LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 49 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 204 lm/W, EEL B, PF 0.9, Cristal, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1
Especificaciones
- Tapa-base
- E40
- Vida útil nominal
- 25.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 50.000
- Lighting Technology
- LED SON-T
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 3 años