Philips LED HPI, T100 en forma de T, Solo red eléctrica, 220-240 V, 40 W, CFL-i 50W, HID 70W, E27, 6500 K, 3500 lm, 15000 hora(s)

TForce Core HB 3.5Klm 40W E27 865

Descripción del producto

LED HPI, T100 en forma de T, Solo red eléctrica, 220-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 50W, HID 70W, E27, 6500 K, 3500 lm, 15000 hora(s), 87 lm/W, RG1

Código de pedido: 929004612312
Código de pedido completo: 872110309400100

Especificaciones

Tapa-base
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004612312 es_AR pdf 589.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004612312_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004612312_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 3.5Klm 40W E27 865 ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-PHILIPS-TrueForce-LED-COMF-7165405-Ref-929004612312 pdf 951.2 kB