Philips LED HPI, T70 en forma de T, Solo red eléctrica, 220-240 V, 23 W, CFL-i 32W, HID 50W, E27, 6500 K, 2000 lm, 15000 hora(s)

TForce Core HB 2Klm 23W E27 865

Descripción del producto

LED HPI, T70 en forma de T, Solo red eléctrica, 220-240 V, 23 W, LED alternative to CFL-i 32W, HID 50W, E27, 6500 K, 2000 lm, 15000 hora(s), 86 lm/W, RG1

Código de pedido: 929004612112
Código de pedido completo: 872110309396700

Especificaciones

Tapa-base
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004612112 es_AR pdf 529.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004612112_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004612112_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 2Klm 23W E27 865 ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-PHILIPS-TrueForce-LED-COMF-7165405-Ref-929004612312 pdf 951.2 kB