Philips LED HPI, T140 en forma de T, Red eléctrica, 220-240 V, 60 W, 80W CFL, 100W HID, E27, 6500 K, 5500 lm, CRI 80, 15000 hora(s)

TForce Core HB 5.5Klm 60W E27 865

Descripción del producto

LED HPI, T140 en forma de T, Red eléctrica, 220-240 V, 60 W, LED alternative to 80W CFL, 100W HID, E27, 6500 K, 5500 lm, CRI 80, 15000 hora(s), 91 lm/W, PF 0.5, IP20

Código de pedido: 929004345512
Código de pedido completo: 872110313173700

Especificaciones

Tapa-base
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004345512 es_AR pdf 572.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004345512_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004345512_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 5.5Klm 60W E27 865 ies 7.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-PHILIPS-TrueForce-Entry-LED-Ref-929004345037 pdf 1.0 MB