Philips LED HPI, T100 en forma de T, Solo red eléctrica, 110-240 V, 50 W, 50W CFL, 70W HID, E40, 6500 K, 4000 lm, CRI 80, 15000 hora(s)

TForce Core HB 4Klm 50W E40 865 WV

Nuevo

Descripción del producto

LED HPI, T100 en forma de T, Solo red eléctrica, 110-240 V, 50 W, LED alternative to 50W CFL, 70W HID, E40, 6500 K, 4000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), 80 lm/W, PF 0.5, RG1, IP20

Código de pedido: 929004271542
Código de pedido completo: 872110309840500

Especificaciones

Tapa-base
E40
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004271542 es_AR pdf 548.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004271542_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004271542_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 4Klm 50W E40 865 WV ies 5.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-HPL-COMF-7165405-Ref-929003759412 pdf 741.0 kB