Philips LED HPI, T120, Solo red eléctrica, 110-240 V, 40 W, 65W CFL, 55W HID, E27, 6500 K, 4000 lm, 15000 hora(s)

TForce Core HB 4Klm 40W E27 865 WV

Discontinued

Descripción del producto

LED HPI, T120, Solo red eléctrica, 110-240 V, 40 W, LED alternative to 65W CFL, 55W HID, E27, 6500 K, 4000 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, RG1

Código de pedido: 929003759212
Código de pedido completo: 872016930311900

Especificaciones

Tapa-base
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003759212 es_AR pdf 571.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003759212_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003759212_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 4Klm 40W E27 865 WV ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929003759212 pdf 687.6 kB