Argentina - Español

Philips LED HPI, Forma de T, Solo red eléctrica, 100-240 V, 50 W, 75W CFL, 70W HID, E40, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s)

TForce Core HB 50W E40 865 WV G3

Descripción del producto

LED HPI, Forma de T, Solo red eléctrica, 100-240 V, 50 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E40, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s), 100.00 lm/W

Código de pedido: 929002410412
Código de pedido completo: 871869978049400

Especificaciones

Tapa-base
E40
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002410412 es_AR pdf 571.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002410412_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002410412_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 50W E40 865 WV G3 IES 913 B