Philips LED HPI, T160 en forma de T, Solo red eléctrica, 110-240 V, 80 W, 150W CFL, 150W HID, E40, 6500 K, 9000 lm, 25000 hora(s)

TForce Core HB 80W E40 865 WV G3

Descripción del producto

LED HPI, T160 en forma de T, Solo red eléctrica, 110-240 V, 80 W, LED alternative to 150W CFL, 150W HID, E40, 6500 K, 9000 lm, 25000 hora(s), 112 lm/W, RG1

Código de pedido: 929002409912
Código de pedido completo: 871869978053100

Especificaciones

Tapa-base
E40
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002409912 es_AR pdf 622.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002409912_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002409912_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 80W E40 865 WV G3 IES 913 B
IES
IES File - TForce Core HB 80W E40 865 WV G3 ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165398-Ref-929002409912 pdf 668.4 kB