Philips Lámparas LED Essential

Tu lámpara LED cotidiana

Productos

ESS LEDBulb 7.5W E27 6500K HV 1PF/20 AR
ESS LEDBulb 7.5W E27 6500K HV 1PF/20 AR
929003482792
ESS LEDBulb 14W E27 3000K HV 1PF/20 AR
ESS LEDBulb 14W E27 3000K HV 1PF/20 AR
929003483292
ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR
ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR
929003483392

Información de la familia de productos

Descripción

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Ventajas

  • Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales

  • Costos de mantenimiento más bajos

Características

  • Fácil renovación con E27 existente

  • Vida útil de hasta 10 000 horas

Aplicaciones

  • Aplicaciones del hogar

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Lámparas LED Essential es_AR pdf 224.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-Lámparas LED Essential
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Lámparas LED Essential
Diversos activos - Software Plugins