Philips LED, PL-C, Emergencia/red eléctrica, 148 mm, 220-240 V, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, 30000 hora(s)

LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

Descripción del producto

LED, PL-C, Emergencia/red eléctrica, 148 mm, 220-240 V, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, 30000 hora(s), 111 lm/W, G24D-3 Rotatable end-cap, Plástico, RG1

Código de pedido: 929003757408
Código de pedido completo: 872016929646600

Especificaciones

Tapa-base
G24D-3 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003757408 es_AR pdf 621.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003757408_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003757408_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3 ies 8.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757308 pdf 679.2 kB