Philips LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 220-240 V, 8.5 W, 26W PL-C, 4000 K, 1000 lm, 30000 hora(s)

LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Nuevo

Descripción del producto

LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 220-240 V, 8.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1000 lm, 30000 hora(s), 117.00 lm/W, G24d-3

Código de pedido: 929001201308
Código de pedido completo: 871869667001900

Especificaciones

Tapa-base
G24d-3
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001201308 es_AR pdf 733.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube PLC EM Installation Guide pdf 549.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001201308_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001201308_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 ies 4.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-LED-PLC-8.5W-840-2P-G24d-3-COMF-7904616-Ref-929001201308 pdf 672.8 kB