Argentina - Español

Philips MASTER LED spot PAR High Lumen

Saque a relucir la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño

Productos

Master LED PAR30L 32W 30D 830 220V
Master LED PAR30L 32W 30D 830 220V
929001354722
Master LED PAR30L 32W 30D 840 220V
Master LED PAR30L 32W 30D 840 220V
929001354822

Información de la familia de productos

Descripción

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.

Ventajas

  • Menor inversión inicial para la sustitución de PAR30 de LED CDM

  • Hasta 43 % más ahorro de energía en comparación con lámparas CDM estándar

Características

  • Fácil retrofit a lámparas CDM PAR30L con base E27

  • Prácticamente no emite calor y no causa decoloración

Aplicaciones

  • Comercios, hoteles, restaurantes, museos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER LED spot PAR High Lumen es_AR pdf 211.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER LED spot PAR High Lumen
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-MASTER LED spot PAR High Lumen
Diversos activos - Software Plugins