Argentina - Español

Philips Essential LED

Essential LED: solución LED económica

Productos

LEDBright 20W E27 3000K HV 1PF/12 AR
LEDBright 20W E27 3000K HV 1PF/12 AR
929002433611
LEDBright 20W E27 6500K HV 1PF/12 AR
LEDBright 20W E27 6500K HV 1PF/12 AR
929002433711

Información de la familia de productos

Descripción

Essential LED es una lámpara dicroica LED económica que es adecuada para reemplazar las lámparas dicroicas halógenas. Brinda un efecto de iluminación natural así como ahorros en energía instantáneos. Es una solución ecológica. La familia Philips Essential LED está diseñada para aplicaciones de iluminación general y focalizada en los segmentos de hotelería, comercios y hogar.

Ventajas

  • Costos operativos reducidos gracias a los ahorros de energía de hasta 80 %

  • Menor costo de mantenimiento gracias a una vida útil más de cinco veces más prolongada que las lámparas dicroicas halógenas convencionales

Características

  • Menor consumo de energía comparado con la lámpara dicroica halógena

  • Reemplazo para renovación de lámparas dicroicas halógenas con transformadores existentes

Aplicaciones

  • Hospitalidad (restaurantes, hoteles, confiterías)
  • Venta al por menor
  • Hogares

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Essential LED es_AR pdf 191.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-Essential LED
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Essential LED
Diversos activos - Software Plugins