Philips LEDspot, AR111, 70 W, GU10, 6500 K, 1100 lm, 25000 hora(s)

LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND

Descripción del producto

LEDspot, AR111, 70 W, GU10, 6500 K, 1100 lm, 25000 hora(s), 91.00 lm/W

Código de pedido: 929002499712
Código de pedido completo: 871951430782700

Especificaciones

Tapa-base
GU10
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002499712 es_AR pdf 290.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002499712_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002499712_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND IES 594 B