Philips MASTER SON-T PIA Plus

La solución más confiable en iluminación de caminos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara de sodio de alta presión con exterior de forma tubular transparente, gran producción y mayor vida útil confiable

Ventajas

  • Opciones de ahorro en la inversión inicial con el concepto "Plus"

  • Alta producción de flujo luminoso, sostenido durante toda la vida útil

Características

  • Lámpara exterior tubular transparente

  • Tubo de descarga cerámico con el concepto único de Antena integrada Philips (Philips Integrated Antenna, PIA) que otorga una vida útil larga y confiable

Aplicaciones

  • Iluminación de caminos y residencial
  • Iluminación, proyección decorativa
  • Iluminación de áreas industriales
  • Instalaciones de deportes recreativos de interior y exterior

Advertencia y seguridad

  • El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER SON-T PIA Plus es_AR pdf 199.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER SON-T PIA Plus
Diversos activos - Visuals