Philips MASTER MHN-SE

Descripción del producto

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas de halogenuros metálicos de cuarzo muy compactas con casquillos de la lámpara GX-22 "single-pinch"

Ventajas

  • Permite sistemas de luminarias compactos y muy eficientes con ópticas de gran precisión para un buen control del haz y una mínima dispersión de luz

  • La gran reproducción de color crea un ambiente agradable con un alto confort visual para jugadores y espectadores

Características

  • Concepto "single-pinch" para un rendimiento óptico superior

  • Gran eficacia luminosa

Aplicaciones

  • Iluminación de instalaciones deportivas profesionales

Advertencia y seguridad

  • Usa solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SE es_AR pdf 177.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER MHN-SE
Diversos activos - Visuals