Philips MASTER HPI-T Plus

Descripción del producto

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lamparita exterior transparente

Ventajas

  • Alto nivel de seguridad y confort, sostenido durante toda la vida útil

  • Costo de mantenimiento mínimo

Características

  • Lámpara exterior tubular transparente

  • Tecnología única de 3 bandas que da como resultado una gran eficacia luminosa, tanto al inicio como durante la larga vida útil

Aplicaciones

  • Iluminación deportiva, proyección de edificios y monumentos, iluminación de áreas, por ejemplo, puertos y zonas en construcción; iluminación de marquesinas, por ejemplo, estaciones de servicio, iluminación de horticultura

Advertencia y seguridad

  • Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER HPI-T Plus es_AR pdf 185.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER HPI-T Plus
Diversos activos - Visuals