Nodos de red celular Signify

Conectividad inalámbrica para control de iluminación exterior. Un dispositivo plug-and-play que transforma cualquier farola en una luminaria controlable individualmente y telegestionada.

Productos

LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG
913701057715

Información de la familia de productos

Descripción

El nodo celular de Philips permite la conectividad plug and play para cualquier luminaria de iluminación exterior existente y ya instalada con diferentes tipos de receptáculo (como Zhaga, Nema o conducto de 20 mm). Una vez que se instala un nodo, la luminaria se conecta automáticamente a Philips Interact City y se ubica automáticamente en el mapa a través de GPS. Dependiendo de la configuración de la luminaria (como Zhaga, Nema o conducto de 20 mm), también funcionará con un sensor múltiple para exteriores.

Ventajas

  • Fácil de instalar con diferentes tipos de receptáculos (como Zhaga, Nema o conducto de 20 mm)

  • Basado en celular para una tecnología inalámbrica confiable

Características

  • Luminarias con casquillo ZHAGA o NEMA o Conducto de 20MM

  • Puesta en marcha automática: cada nodo se conecta automáticamente al sistema Interact City una vez instalado

Aplicaciones

  • Carreteras y calles

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Nodos de red celular Signify es_AR pdf 122.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-Nodos de red celular Signify
Diversos activos - Visuals