Nodos de malla de RF de Signify
Signify Interact RFM (malla RF). Despliegue de alumbrado público conectado con EasyConnect.
Información de la familia de productos
Descripción
Signify Connect RFM conecta luminarias exteriores a Signify Interact a través de una red de malla RF. EasyConnect detecta automáticamente las luminarias alimentadas y muestra su ubicación GPS y, para las luminarias System Ready, los detalles de los activos. Esto simplifica la puesta en marcha y permite el control remoto, la monitorización y la gestión. Los nodos Signify Connect RFM y ZHAGA/NEMA están diseñados para luminarias exteriores certificadas D4i con un zócalo ZHAGA/NEMA montado en la parte superior. El zócalo estándar permite una instalación rápida tanto en fábrica como en campo y garantiza una conexión segura y compatible con una amplia variedad de luminarias. El Nodo de Enlace RF Zhaga (LLC746x) sirve como controlador de iluminación y como puerta de enlace para los nodos de malla RF Zhaga. Con EasyConnect, los nodos de malla (LLC745x) forman una red local y se conectan a los nodos de enlace, los cuales transfieren datos de forma segura a Signify Interact mediante backhaul celular.
Ventajas
Conexión fácil (Plug and play) con la ubicación GPS
Red de malla más segura y confiable
Características
Controladores de luz ZHAGA-D4i Tipo A con factores de forma ZHAGA.
Soporta controladores D4i, DALI o 1-10V