Argentina - Español

Nodos de malla de RF de Signify

Conectividad inalámbrica para control de iluminación exterior. Un dispositivo que transforma cualquier farola en una luminaria controlable individualmente y telegestionada.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

RF Mesh es un sistema de controles en red basado en la comunicación inalámbrica en dos sentidos con la tecnología de red de malla más reciente. El sistema permite controlar de forma remota los puntos de luz individuales y administrarlos mediante plataformas en línea. Los operadores de iluminación pueden controlar de forma remota la configuración de los niveles de regulación de intensidad de la infraestructura de iluminación exterior para lograr ahorros de energía importantes. También pueden recibir retroalimentación en tiempo real de los luminarios, lo que reduce los costos de operación y mantenimiento mediante la programación precisa de las tareas de mantenimiento en el sitio, al tiempo que mejora tanto la calidad como la fiabilidad de la iluminación exterior.

Ventajas

  • Alta redundancia y confiabilidad de la red con red de malla Subgig (868 MHz, 924 MHz, 922 MHz)

  • Red RF Mesh optimizada para aplicaciones de iluminación

Características

  • Controles de iluminación retroadaptados para luminarias LED con enchufe ZHAGA o NEMA o conducto de 20 mm

  • Libertad para seleccionar cualquier proveedor de driver regulable utilizando 1-10v, DALI, SR y D4i

Aplicaciones

  • Carreteras y calles

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Nodos de malla de RF de Signify es_AR pdf 173.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-Nodos de malla de RF de Signify
Diversos activos - Visuals