Philips Controles y accesorios ZXP399 DMX

Controles DMX de iluminación arquitectónica y accesorios de cableado

Productos

ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
911401742332
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
911401742342
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
911401742352
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
911401742362
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
911401742372
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
911401742382
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
911401742392
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
911401742402

Información de la familia de productos

Descripción

Los controles y accesorios de cableado ZXP399 DMX se utilizan con nuestras luminarios de iluminación arquitectónica y de fachadas (UniFlood C, M y G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString y UniBar). Los controles DMX incluyen controlador principal, controlador independiente, subcontroladores, amplificador DMX y dispositivo de direccionamiento DMX. Controlador principal: computadora industrial que puede controlar hasta 6000 universos DMX. Controlador independiente: apto para aplicaciones medianas con hasta 700 universos DMX. Los accesorios de cableado incluyen cables guía y de puente con conectores macho y hembra IP67 y tapas. Dispositivo de direccionamiento: Dispositivo portátil que puede escribir direcciones DMX en todo un tendido in situ en cuestión de minutos. Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 y de bajo consumo que puede amplificar la señal DMX hasta 100 metros.

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Paisajes
  • Parques y plazas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Controles y accesorios ZXP399 DMX es_AR pdf 2.0 MB

Imágenes

Family-Photographs-Controles y accesorios ZXP399 DMX
Diversos activos - Visuals