Philips MultiOne Configurador

Una sola herramienta intuitiva para crear la combinación perfecta para tu aplicación de iluminación

Productos

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
913700346703

Información de la familia de productos

Descripción

Los fabricantes de hoy pueden ofrecer soluciones de iluminación perfectamente adaptadas que son inteligentes y, por lo tanto, también se pueden adaptar a las necesidades del mañana. Los nuevos reductores configurables de Philips con funciones de control integradas permiten programar el comportamiento de la luminaria para maximizar el ahorro de energía y minimizar el impacto ambiental. El configurador de luces de Philips es el único sistema intuitivo que permite a los usuarios configurar todas las diferentes funciones en cada controlador programable de Philips. Crear la combinación perfecta para la aplicación nunca ha sido tan fácil.

Ventajas

  • Una herramienta para todos los controladores Philips que admiten configuración, tanto para sistemas convencionales como LED

  • Flexibilidad para los OEM mediante el acceso a las funciones incorporadas en el controlador

Aplicaciones

  • Tiendas minoristas
  • Oficinas
  • Industrias
  • Exteriores

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MultiOne Configurador es_AR pdf 286.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-MultiOne Configurador
Diversos activos - Visuals