Signify refuerza su portfolio de iluminación profesional con nuevas luminarias solares de alumbrado urbano

17 September 2025

Signify refuerza su portfolio de iluminación profesional con nuevas luminarias solares de alumbrado urbano

  • Demuestra así su compromiso con la innovación incorporando iluminación solar conectada, modular y todo-en-uno en sus nuevas Signify SunStay Pro gen2 y SunStay Pro gen2 mini 
  • Más productos de iluminación profesional con marca Signify serán incorporados a su portfolio el próximo año

 

Eindhoven, the Netherlands – Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, incorpora dos nuevos productos que refuerzan su avance en alumbrado urbano solar modular: Signify SunStay Pro gen2 y SunStay Pro gen2 mini.

 

Las nuevas incorporaciones reflejan el compromiso de Signify con los productos sostenibles de alta calidad, los sistemas conectados y los servicios diseñados para un rendimiento óptimo. Durante el próximo año, más productos de iluminación profesional se introducirán bajo la marca Signify en su portfolio. Este lanzamiento también subraya el papel cada vez más importante de la marca Signify en su cartera de soluciones de iluminación circulares, de alto rendimiento y eficientes desde el punto de vista energético. De esta manera, el rol de la marca Signify se eleva dentro de su portfolio profesional junto a marcas globales consolidadas como Philips y Color Kinetics.

 

Signify SunStay Pro gen2 y SunStay Pro gen2 mini proporcionarán a los clientes una tecnología solar integrada y conectada, adecuada para diferentes aplicaciones, desde carriles bici hasta campus universitarios y zonas peatonales. El modelo compacto, Signify SunStay Pro gen2 mini, ha sido diseñado para ser circular, con su carcasa de aluminio fundido a presión todo-en-uno, fabricada en un 80 % con material reciclado. Cuenta con un multisensor de movimiento con funciones de iluminación bajo demanda y activación anticipada que permiten ajustar el brillo en función del nivel de actividad del entorno. Por ejemplo, su cargador híbrido permite que la luminaria funcione sin conexión a la red en días soleados y que obtenga parte de la energía de la red en días nublados. Además, sus paneles verticales de recarga (opcionales) ayudan a captar más energía solar en los meses de invierno.

 

Ambos modelos están disponibles en los mercados europeos a partir de septiembre de 2025.

 

En Signify, nos enorgullece consolidar nuestro liderazgo en innovación, rendimiento y sostenibilidad con una gama de productos, sistemas y servicios de iluminación inteligentes y conectados bajo un portfolio de marcas de confianza.
El lanzamiento de estas nuevas luminarias exteriores premium bajo la marca Signify supone un importante paso adelante, ya que sitúa a la marca en el centro de nuestro portfolio de iluminación profesional”.

 

Harsh Chitale,

CEO del negocio Profesional en Signify

Como parte de este lanzamiento, Signify ha actualizado su web, www.signify.com, para convertirla en un centro de información sobre sus ofertas profesionales, que incluyen luminarias, lámparas, software de iluminación conectada y servicios. A principios de este año, la empresa también integró Signify MyCreation y Signify Interact bajo la marca Signify, lo que supuso el primer paso hacia este cambio.

 

Para obtener más información, haga clic aquí.

 

Note to editors

Signify SunStay Pro gen2 mini

Product versions: Off-Grid (BLE-OG), Hybrid (BLE-Hy)

Driver: Combo Charge controller, Hybrid power supply unit

Luminous flux ranges: 600 up to 6,000 lm (16 LED versions). Actual lumen range depends on solar sizing for specific product version: Off-Grid >3 nights as per location & Hybrid 2 nights’ autonomy.

System Power: 3w to 45w

Luminaire efficiency: Up to 175 lm/W (depending on CCT or CRI versions)

 

Signify GreenVision Xceed Pro:

Up to 55000lm, 170 lm/w @ 4000K, together with Glass optic cover

100Khrs L80 @ Ta 50C, 100Khrs L90 @ Ta 35C

Wide driver choice (1-10V, StepDim, Dali, D4i; 240/277V)

NEMA socket option on top, Zhaga socket option on top and at bottom

Toolless maintenance; IP66; IK09

Tiltable spigot: ±15D for side entry, ±5D for post top

Circularity design: gear tray (ETO), modular PCBA and lens, etc.

 

Signify ActiStar:

Wattage package - 600/1200/1800W

CRI90 (CRI80/70 optional) Lens: Sports beam: S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8

Lifetime: 100Khrs(L70B50@ ta45°C)

Compliances: CB/EMC/CE/SAA

 

Acerca de Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores y el Internet de las Cosas. Nuestros productos Philips, sistemas Interact  y servicios habilitados para datos, ofrecen valor comercial y transforman la vida en hogares, edificios y espacios públicos. En 2024, tuvimos ventas de 6,1 billones de euros, aproximadamente 29,000 empleados y presencia en más de 70 países. Desbloqueamos el extraordinario potencial de la luz para vidas más brillantes y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice Mundial de Sostenibilidad Jones  desde nuestra oferta pública inicial durante ocho años consecutivos y hemos logrado la calificación Platinum de EcoVadis durante cinco años consecutivos, posicionando a Signify en el top uno por ciento de las empresas evaluadas. Las noticias de Signify se pueden encontrar en la Sala de Noticias, en X, LinkedIn e Instagram. La información para inversores está ubicada en la página de Relaciones con Inversores.

Meydan Bridge

Más notas de prensa

  • Resultados de Signify en el tercer trimester de 2026

    octubre 23, 2026

    Resultados de Signify en el tercer trimester de 2026

  • Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2026

    julio 24, 2026

    Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2026

  • Capital Markets Day 2026

    junio 23, 2026

    Capital Markets Day 2026