Simply better

Simplemente mejor

Signify Interact para edificios inteligentes: Un sistema comprobado, ahora mejor que nunca

Interact combina iluminación, software y conectividad para crear edificios más inteligentes y ágiles. Promueve la eficiencia energética, el bienestar, una calidad de iluminación uniforme y los objetivos de sostenibilidad, conformando una plataforma escalable para controlar y mejorar el rendimiento de la iluminación conectada. Con la nueva suite Interact Building, tus datos de iluminación se convierten en una valiosa fuente de información que te ayuda a optimizar el consumo de energía, planificar el mantenimiento, comprender la ocupación y tomar decisiones más acertadas gracias al análisis basado en IA.

 

Con una instalación más rápida, mayor flexibilidad, una nueva puerta de enlace y una integración más profunda, el sistema de iluminación conectado, que ya se utiliza en más de 40.000 proyectos en todo el mundo, ha dado un paso más.

Perfecto para tí

alt

Propietarios y administradores de edificios: 

Gestiona tu edificio de forma más inteligente con un sistema inalámbrico seguro y escalable que se adapta a cualquier tamaño y complejidad. Interact ayuda a reducir los costos de energía, mejorar la eficiencia operativa y respaldar los objetivos de sostenibilidad, a la vez que aumenta la comodidad y el bienestar de las personas dentro del edificio.

alt

Diseñadores y especificadores de iluminación.

Diseña con un sistema unificado y probado para proyectos de cualquier envergadura. Basado en estándares, Interact integra luminarias de terceros y otros sistemas de construcción mediante BACnet, así como API REST y MQTT, mientras que sus funciones de control sostenible permiten proyectos de alto rendimiento.

alt

Ingenieros eléctricos, integradores e instaladores

Obtén un sistema que funcione para cualquier proyecto. Diseñado para ser inalámbrico, fácil de poner en marcha e integrar, Interact simplifica la configuración con una aplicación intuitiva y la preparación remota a través de un portal web, reduciendo el tiempo de trabajo en obra hasta en un 50 %.

40,000+

projectos realizados en todo el mundo

70+

países  implementados

2.6M+

nodos conectados

Simplemente mejor — desde la instalación hasta el desempeño duradero

Simplemente rápido

  • Ahorro energético desde el primer día, acelerando el retorno de la inversión y el progreso hacia los objetivos de sostenibilidad.
  • Fácil de instalar, fácil de usar y de rápida adaptación.
  • Reutiliza la infraestructura existente: no se necesitan cables de señal de atenuación adicionales ni obras en el techo o las paredes.
  • Los costos de instalación son un 80 % inferiores a los de los sistemas cableados, gracias a una puesta en marcha más rápida y a la reducción de los costos de materiales*.
Light as a service

Simplemente escalable

  • Desde espacios individuales hasta campus completos, Interact se adapta sin esfuerzo.
  • Diseñado para una amplia variedad de espacios profesionales: oficinas, almacenes, hospitales, escuelas, tiendas, perímetros de edificios y más.
  • Utiliza una puerta de enlace para acceder a las ventajas de la nube conectada, o comienza con la automatización básica y amplíala cuando estés listo.
  • Amplía aún más sus funcionalidades con la suite Interact Building para obtener información y funciones avanzadas.
  • Compatible con luminarias de terceros e integrable con otros sistemas (por ejemplo, BMS) cuando sea necesario.
Reuse, refurbish, remanufacture​

Simplemente listo para el futuro

  • Desarrollado con estándares abiertos para garantizar flexibilidad a largo plazo.
  • Integración a nivel de puerta de enlace mediante BACnet y MQTT.
  • Arquitectura preparada para la nube, diseñada para ofrecer análisis avanzados y capacidades de IA.
  • Las actualizaciones remotas mantienen el sistema seguro y en constante mejora.
  • Seguridad comprobada: certificado según las normas IEC 62443 e ISO 27001.

* Comparado con los sistemas DALI y KNX, según entrevistas con instaladores. Puede variar según la experiencia del instalador o el país.

Conectado por natureza. Escalable por elección.

Interact para Edificios Inteligentes se basa en una arquitectura flexible que crece con tus necesidades. Desde el control independiente de la iluminación y las funciones conectadas con la pasarela Signify Interact, hasta las capacidades basadas en datos de una plataforma completa de inteligencia para edificios con el paquete Interact Building.

scale

El centro de la iluminación conectada

Interact reúne dispositivos conectados, una puerta de enlace segura y herramientas de puesta en marcha específicas, formando un núcleo fiable y escalable para el control de la iluminación, el rendimiento y las capacidades de conectividad.

Nuestras herramientas especializadas para tu éxito

Simplemente rápido

  • Ahorro energético desde el primer día, acelerando el retorno de la inversión y el progreso hacia los objetivos de sostenibilidad.
  • Fácil de instalar, fácil de usar y de rápida adaptación.
  • Reutiliza la infraestructura existente: no se necesitan cables de señal de atenuación adicionales ni obras en el techo o las paredes.
  • Los costos de instalación son un 80 % inferiores a los de los sistemas cableados, gracias a una puesta en marcha más rápida y a la reducción de los costes de materiales*.

Signify NatureConnect

Luminarias

Lámparas

Sensores y controladores

Interruptores

Dispositivos de red e integración

Transforma la iluminación conectada en inteligencia para edificios

Light as a service
Añade la nueva suite Interact Building para acceder a información avanzada, informes y optimización mediante IA en todo tu edificio o cartera de propiedades. Transforma la iluminación conectada, pasando del control operativo a la inteligencia empresarial cuantificable.
 
  • Optimiza el rendimiento energético con información detallada por planta y para múltiples edificios.
  • Obtén visibilidad completa del estado del sistema con alertas e informes.
  • Implementa mantenimiento predictivo basado en datos de uso reales.
  • Automatiza la monitorización de la iluminación de emergencia y la generación de informes de cumplimiento.
  • Comprende la utilización del espacio con análisis de ocupación.
  • Amplía tu ecosistema con API de datos en la nube, el Portal para desarrolladores y los Servicios de localización en interiores.
Reuse, refurbish, remanufacture​

Concebido para ser abierto

Interact funciona con los estándares inalámbricos Bluetooth y Zigbee, de eficacia probada. Se conecta a sistemas de gestión de edificios (BMS), climatización (HVAC) y otros sistemas del edificio mediante BACnet y MQTT a nivel de puerta de enlace. El paquete Interact Building ofrece integraciones avanzadas de datos en la nube y API. Si necesitas una solución personalizada, tu arquitectura es lo suficientemente abierta como para permitirte crearla. Con Signify Interact, puedes elegir entre toda nuestra gama de iluminación conectada o combinarla con luminarias de terceros.

Reuse, refurbish, remanufacture​

La “S” significa seguridad

Con Signify Interact, la seguridad está integrada, no es un añadido. La certificación IEC 62443 para ciberseguridad y los sistemas y servicios con certificación ISO 27001 establecen el estándar, y las actualizaciones continuas garantizan que se mantenga así. Elegir el sistema de iluminación conectada más utilizado del mundo significa una seguridad en la que puedes confiar desde el primer día.

Historias de éxito

alt

Projecto Magma

Más de 150 puntos de iluminación instalados en cuatro horas, reduciendo el consumo energético al equivalente del que consumía una bombilla antigua.

alt

EDGE West

Descubre cómo los datos de rendimiento en tiempo real de Interact impulsan uno de los edificios de oficinas más inteligentes del mundo.

alt

VDL ETG Singapur

El sistema Interact mejora la eficiencia de la iluminación, el rendimiento operativo y el bienestar de los empleados en estas modernas instalaciones.

¿Cómo podemos apoyarte?

Newsletter

Newsletter

Mantente al día de las últimas noticias, innovaciones, proyectos, webinars y herramientas.

Empezando un proyecto

Más información

¿Estás empezando un nuevo proyecto? Nos encantaría ayudarte.

Localizador de partners

Localizador de partners

Encuentra un distribuidor o integrador de sistemas certificado cerca de ti.