Con el fin de embellecer y destacar la estructura en el escenario urbano nocturno, se realizó un proyecto de iluminación con tecnología LED.
Las luminarias ColorReach Compact Powercore Gen2, aptas para uso en exterior, ofrecen un cambio dinámico de color y largo alcance, lo que las hace adecuadas para la iluminación de edificios, puentes y estructuras icónicas. Además, ofrecen una gama de accesorios que permiten personalizar el haz para la iluminación de acento, el destaque de texturas o el bañado de pared.
Las luminarias instaladas optimizan la mezcla de colores, proporcionando mayor fuerza y calidad, y permitiendo proyectar la luz exactamente donde se desee. Todas las luminarias están comandadas por un controlador iPlayer 3, encargado de darle animación al diseño lumínico.

Estadio Estudiantes de La Plata, Argentina
Estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata. Una experiencia deportiva superior con Interact Sports

Plaza de Toros, Uruguay
El principal desafío del proyecto de iluminación era revitalizar la Plaza de Toros y su entorno urbano inmediato.

Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Buenos Aires renovó su sistema de alumbrado público, obteniendo un 50% de ahorro de energía.