Óptima visibilidad para jugadores y espectadores

Estadio Garcilaso de la vega, Cusco, Perú

 

La iluminación para escenarios deportivos Philips ArenaVision LED G3 con sistema Interact Sports ofrece excelente calidad con un ciclo de vida extenso, reducción del consumo de energía y bajo mantenimiento.

Desafío del cliente

El estadio Garcilaso de la Vega ubicado al sureste del centro histórico de la ciudad de Cusco, es reconocido como uno de los más bellos de toda América del Sur. Fue inaugurado en 1960 con una capacidad inicial de 22 mil espectadores, que luego fue incrementada cuando la Conmebol eligió a Perú para albergar la competencia más grande de fútbol en América 2004. Allí se celebró el partido por el tercer puesto, entre las selecciones de Colombia y Uruguay.

Solución

La instalación de un nuevo sistema de iluminación LED con sistema Signify Interact constituye uno de los ejes del plan de modernización del estadio que llevó adelante el Gobierno Regional del Cusco. El cambio de tecnología tradicional a LED conectada implicaba varios desafíos. Para cumplir esos desafíos se seleccionó la luminaria Philips ArenaVision LED G3 con sistema Signify Interact Sports, garantizando transmisión televisiva en alta definición y una iluminación uniforme para todo tipo de eventos.

 

Descarga el caso de éxito

¿Qué puede hacer la iluminación por ti?

Related Case Studies

  • Estadio Estudiantes de La Plata, Argentina

    Estadio Estudiantes de La Plata, Argentina

    Estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata. Una experiencia deportiva superior con Interact Sports

  • Plaza de Toros, Uruguay

    Plaza de Toros, Uruguay

    El principal desafío del proyecto de iluminación era revitalizar la Plaza de Toros y su entorno urbano inmediato.

  • Ciudad de Buenos Aires, Argentina

    Ciudad de Buenos Aires, Argentina

    Buenos Aires renovó su sistema de alumbrado público, obteniendo un 50% de ahorro de energía.