Προϊόντα
Προϊόν | Σύγκριση | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21131605 | 260 | - | - | - | G5.4x17q | ||
21137805 | 335 | - | - | - | G5.4x17q | ||
21441605 | 230 | - | - | - | G5.4x17q | ||
45296700 | 260 | - | - | - | G5.4x17q | ||
45308700 | 335 | - | - | - | G17x10 | ||
21431705 | 335 | - | - | - | G17x10 |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Το σύστημα Philips Dynapower αποτελείται από μια ηλεκτρονική διάταξη οδήγησης DynaPower που τροφοδοτεί έναν ή δύο λαμπτήρες TUV Amalgam XPT 230 W, 260 W και 335 W. Αυτό το σύστημα είναι εξαιρετικά αξιόπιστο και στιβαρό. Η διάταξη οδήγησης επιτρέπει την άμεση εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με παρόμοιες διατάξεις οδήγησης της αγοράς. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα μείωσης της έντασης φωτισμού έως το 60% του επιπέδου ισχύος για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τους λαμπτήρες TUV Amalgam XPT, λόγω της δυνατότητας μείωσης της έντασης φωτισμού ώστε να επιτυγχάνονται οι ίδιες εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας με παρόμοιους λαμπτήρες της αγοράς.
Πλεονεκτήματα
Εξαιρετική αξιοπιστία της διάταξης οδήγησης, με ετήσιο ποσοστό αστοχίας μικρότερο από 1%
Πιο εύκολη τήρηση των κανονισμών συμμόρφωσης, χάρη στον μειωμένο κίνδυνο αστοχίας
Χαρακτηριστικά
Χρησιμοποιεί λαμπτήρες TUV Amalgam XPT 230 W, 260 W και 335 W
Δυνατότητα λειτουργίας με έναν μόνο λαμπτήρα
Εφαρμογές
Προειδοποιήσεις και ασφάλεια
Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.