Philips UrbanStar, Urban road & street light, 26.5 W, 3741 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Κατανομή ευρείας δέσμης 50, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, SRG6-6
BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Πολυανθρακικό, Γκρι, Βάση στερέωσης σε ιστό, διαμέτρου 76 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3741 lm, 26.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Κατανομή ευρείας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 1,0 m με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 2 πόλων, Κουμπωτό βύσμα, 3 πόλων, συμβατό με Wieland/Adels και βύσμα, 2 πόλων για το σήμα ελέγχου ρύθμισης φωτισμού