Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 22.5 W, 2835 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, SRG6-6
BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο κατηγορίας κράματος ADC1 (EN AC-47100), Ανθρακίτης, Κορυφής ιστού διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2835 lm, 22.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων