Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Κατανομή, συμμετρική 50, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG6-6
BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο κατηγορίας κράματος ADC1 (EN AC-47100), Ανθρακίτης, Κορυφής ιστού διαμέτρου 76 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Κατανομή, συμμετρική 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων