Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 12.6 W, 1560 lm, 4000 K, CRI70, Προγραμματιζόμενη (μέσω DALI ή NFC) αυτόνομη διάταξη ρύθμισης έντασης, Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης DX52, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, SRG6-6
BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο κατηγορίας κράματος ADC1 (EN AC-47100), Ανθρακίτης, Κορυφής ιστού διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με DyΔ/ΙDimmer και σταθερή απόδοση φωτισμού (ενσωματωμένη), Σταθερή απόδοση φωτεινότητας και DynaDimmer με σταθερές προεπιλογές, έκδ. 1, 1560 lm, 12.6 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης DX52, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων