Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Προγραμματιζόμενη (μέσω DALI ή NFC) αυτόνομη διάταξη ρύθμισης έντασης, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Γενικής χρήσης διαμέτρου 48 έως 60 mm, ρυθμιζόμενο, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, DyΔ/ΙDimmer με σταθερές προεπιλογές, έκδ. 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Εσωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 49757600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869949757600

Αρχεία προς λήψη