Philips TownTune Asymmetric Lyre DTD, Urban road & street light, 55 W, 5600 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, STD

BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Κορυφής ιστού διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI και SystemReady, Σταθερή απόδοση φωτεινότητας., 5600 lm, 55 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Εσωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 49772900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869949772900

Αρχεία προς λήψη