Philips TownTune Asymmetric Lyre DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1840 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Κατανομή μεσαίας δέσμης 33, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, STD

BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Κορυφής ιστού διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI και SystemReady, Σταθερή απόδοση φωτεινότητας., 1840 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 33, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Εσωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 49771200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869949771200

Αρχεία προς λήψη