Philips TownTune Asymmetric Lyre DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Κατανομή ευρείας δέσμης 50, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, STD
BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Κορυφής ιστού διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI και σταθερή απόδοση φωτισμού, Σταθερή απόδοση φωτεινότητας., 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Κατανομή ευρείας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Εσωτερικό βύσμα