Philips TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Κορυφής ιστού διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI και SystemReady, Σταθερή απόδοση φωτεινότητας., 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Εσωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 49770500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869949770500

Αρχεία προς λήψη