Philips TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Προγραμματιζόμενη (μέσω DALI ή NFC) αυτόνομη διάταξη ρύθμισης έντασης, Κατανομή, συμμετρική 50, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, STD
BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Κορυφής ιστού διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI και σταθερή απόδοση φωτισμού, Σταθερή απόδοση φωτεινότητας και DynaDimmer με σταθερές προεπιλογές, έκδ. 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Κατανομή, συμμετρική 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Εσωτερικό βύσμα