Philips TownTune Asymmetric DTD, Urban road & street light, 55 W, 5880 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, STD
BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Κορυφής ιστού διαμέτρου 76 mm, ρυθμιζόμενο, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI και SystemReady, Σταθερή απόδοση φωτεινότητας., 5880 lm, 55 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Εσωτερικό βύσμα