Philips TownTune Asymmetric DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Κατανομή ευρείας δέσμης 50, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, STD
BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Κορυφής ιστού διαμέτρου 76 mm, ρυθμιζόμενο, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI και σταθερή απόδοση φωτισμού, Σταθερή απόδοση φωτεινότητας., 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Κατανομή ευρείας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Εσωτερικό βύσμα