Philips TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Προγραμματιζόμενη (μέσω DALI ή NFC) αυτόνομη διάταξη ρύθμισης έντασης, Κατανομή, συμμετρική 50, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, STD
BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Κορυφής ιστού διαμέτρου 76 mm, ρυθμιζόμενο, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, DyΔ/ΙDimmer με σταθερές προεπιλογές, έκδ. 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Κατανομή, συμμετρική 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Εσωτερικό βύσμα