Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Προκειμένου να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς της Ε.Ε. που ψηφίστηκαν το 2015, οι δήμοι πρέπει να αντικαταστήσουν όλους τους λαμπτήρες υδραργύρου με λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο. Ωστόσο, οι δήμοι συχνά έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό για να διαχειριστούν αυτές τις τεράστιες εργασίες αντικατάστασης, ειδικά αυτήν την περίοδο της οικονομικής λιτότητας. Παράλληλα, οι δημοτικές αρχές δέχονται τεράστιες πιέσεις όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της φωτορρύπανσης του νυχτερινού ουρανού (πολλές εγκαταστάσεις με λαμπτήρες υδραργύρου έχουν διαφανές κάλυμμα και εκπέμπουν φως παντού). Το StreetSaver είναι μια οικονομική λύση υψηλής ποιότητας, η οποία επιτρέπει στους δήμους να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα αλλάζοντας τα φωτιστικά υδραργύρου τους με συστήματα LED – και, το πιο σημαντικό, απαιτούν μόνο περιορισμένη επένδυση.
Πλεονεκτήματα
Οικονομική λύση LED κορυφής στύλου με καλή απόδοση φωτισμού
Προϊόν υψηλής ποιότητας και στιβαρής σχεδίασης
Χαρακτηριστικά
Ειδικός σχεδιασμός LED
Περίβλημα αλουμινίου και επίπεδο γυαλί από πολυανθρακικό