Philips Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 32 W, 3306 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Κατανομή συμμετρικής δέσμης Metronomis, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRGU10

BDS670 LED40-4S/830 II MDS DF CLO STD 60

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Αλουμίνιο, Γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 60 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI και SystemReady, Σταθερή απόδοση φωτεινότητας., 3306 lm, 32 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Κατανομή συμμετρικής δέσμης Metronomis, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 10 kV kV, Καλώδιο 6,0 m χωρίς βύσμα, Βιδωτό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 71878400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951471878400

Αρχεία προς λήψη