Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED52 | LED module 5200 lm, 830 Θερμό λευκό, Ρυθμιζόμενη εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με σταθερή απόδοση φωτισμού, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, Γυαλί, γαλακτερό, Μαύρο, Σταθερή απόδοση φωτεινότητας και DynaDimmer με σταθερές προεπιλογές, έκδ. 1, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 10 kV σε διαφορική λειτουργία και 10 kV σε κοινή λειτουργία, Εξωτερικό βύσμα, Καλώδιο 1,0 m με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 2 πόλων, Κορυφής ιστού διαμέτρου 60 mm

BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Αλουμίνιο, Μαύρο, Κορυφής ιστού διαμέτρου 60 mm, Ρυθμιζόμενη εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με σταθερή απόδοση φωτισμού, Σταθερή απόδοση φωτεινότητας και DynaDimmer με σταθερές προεπιλογές, έκδ. 1, 3250 lm, 40.5 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 10 kV σε διαφορική λειτουργία και 10 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 1,0 m με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 2 πόλων, Εξωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 11691000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869911691000

Αρχεία προς λήψη