Philips Μεγάλο CitySoul gen2 LED, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG10-10
BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Αλουμίνιο, Γκρι, Πλευρική τοποθέτηση για βραχίονα διαμέτρου 60 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 10 kV σε διαφορική λειτουργία και 10 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης