Philips CityCharm Fluid, Urban road & street light, 19.8 W, 2400 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Κατανομή ασύμμετρης δέσμης PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark Sky) Γαλλίας, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, STDE
BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Αλουμίνιο, Γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 60 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 2400 lm, 19.8 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Κατανομή ασύμμετρης δέσμης PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark Sky) Γαλλίας, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK11 | 50 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις + προστασία από ηλεκτροστατικές υπερτάσεις kV, Καλώδιο 0,5 m με βύσμα καλωδίου, Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια