Philips CityCharm Fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Κατανομή μεσαίας δέσμης PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark Sky) Γαλλίας, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Αλουμίνιο, Γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 60 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark Sky) Γαλλίας, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK11 | 50 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις έως υψηλή τάση v σε kV - διαφορικής λειτουργίας + προστασία από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις kV, Καλώδιο 6,0 m χωρίς βύσμα, Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια

Κωδικός παραγγελίας: 23705600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951423705600

Αρχεία προς λήψη